Pubblica i tuoi prodotti
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

Commercial: SolaMaster Series 330 DS-O Open Ceiling

The SolaMaster 330 DS-O tubular daylighting system maximizes daylight output at any time of day with a 530mm diameter tube. It effectively captures low-angle sunrays in the mornings, late afternoons and winter months, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for daylighting spaces with open ceilings (exposed roof decks) where light variances aren't an issue. Best application is for diffuser at 5m or less, consider the Skyvault Series for taller spaces. BLAST, FM, HVHZ, and other international codes apply.
Voce di capitolato
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolaMaster_330DS_O
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaDaylighting system
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
  • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 13 21
  • Titolo OmniClassTubular Skylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings