Pubblica i tuoi prodotti
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Solatube

Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling

Il Lucernario Tubolare tubolare SolaMaster 330 DS-C ottimizza l'emissione di luce diurna in qualsiasi momento della giornata con un tubo ottico con diametro di 530 mm. Cattura efficacemente i raggi del sole a bassa angolazione al mattino tardi pomeriggio e nei mesi invernali, e raccoglie raggi ad alta quota a mezzogiorno per prestazioni potenti. È ideale per gli spazi di illuminazione diurna con controsoffitti (rigidi o sospesi) in cui le variazioni di luce non sono un problema. Si applicano BLAST, FM, HVHZ e altri codici internazionali. I Solatube sono la soluzione perfetta per le seguenti soluzioni progettuali: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, risparmio energetico, bioedilizia e altre strategie sostenibili. I dispositivi tubolari di illuminazione diurna (TDD) sono un sottogruppo generico di lucernari / lucernari e rientrano in una categoria di finestrature otticamente complesse un gruppo emergente nelle tecnologie di illuminazione diurna. I TDD sono stati anche descritti come tubi solari, tubi luminosi, tubi luminosi, tubi solari, tubi per luce naturale, tubi solari e gallerie diurne.
Voce di capitolato
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolaMaster_330DS_C
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaDaylighting system
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
  • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 13 21
  • Titolo OmniClassTubular Skylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings