Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Voce di capitolato
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolomon-fm250-granite-stone-texture
  • Famiglia di prodottoConcrete Texture Mats
  • Gruppo di famigliaStone Textures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numero OmniClass23-13 31 23
  • Titolo OmniClassConcrete Finishing Products