Pubblica i tuoi prodotti
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              Voce di capitolato
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Specifiche tecniche
              • Rif. Unico06DKA04
              • Famiglia di prodottoMixer BIZERTE
              • Gruppo di famigliaSink mixer
              • TipoOggetto (oggetto singolo)
              • Data di pubblicazione2022-01-24
              • Numero di versione1
              Relativo a
              • Materiale principaleOttone
              • Materiale secondarioCromato
              • Progettato inTunisia
              • Prodotto inTunisia
              Classificazioni
              • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
              • Clasificazione IFCTerminale sanitario
              • Codice ETIMEG017610
              • Nome ETIMSanitary taps
              • Nome UNSPSCSanitary ware
              • Codice UNSPSC301815
              • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
              • Numero OmniClass23-31 11 00
              • Titolo OmniClassFaucets

              Disponibilità Regionale

              Europa Africa