Pubblica i tuoi prodotti
Italy_SISTEMA DI COPERTURA PEDONABILE CON PAVIMENTAZIONE FISSA TIPO TETTO CALDO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO BPE
SOPREMA

Italy_SISTEMA DI COPERTURA PEDONABILE CON PAVIMENTAZIONE FISSA TIPO TETTO CALDO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO BPE

Sistema impermeabile con pannello isolante e con elemento di tenuta in membrane bitume-polimero BPE applicato in totale aderenza sotto pavimentazione fissa
Voce di capitolato
  • Copertura zavorrata pavimentazione fissa pedonale - Tetto Caldo BPP-BPE
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000389
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-15
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Portogallo
Spagna
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit