Pubblica i tuoi prodotti
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 is a self-adhesive waterproofing film that acts as a barrier against gases such as methane and radon. It consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high density polyethylene (PE) film armor adhered to a 50 micron aluminum foil on its upper side, and an easily removable siliconized film finish on the lower side.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRDB710_2
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13
  • Titolo OmniClassSheet Waterproofing