Pubblica i tuoi prodotti
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Waterproofing membranes based on SBS elastomeric bitumen with fiberglass reinforcement.

Morterplas SBS FV 3 kg is a non-self-protected sheet of plastomeric bitumen SBS, with high softening point, with fiberglass felt reinforcement (FV) and finished with thermo fusible film on both sides.

Voce di capitolato
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRDB712_10
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-06-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13
  • Titolo OmniClassSheet Waterproofing