Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Vertical separation element made up of a self-supporting galvanised steel framework made up of a double 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping band and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm on which two 12.5 mm plasterboard sheets will be screwed on both sides with a self-adhesive acoustic sheet with an elastomeric bitumen base, reinforced, flexible and 1500 kg/m3 density, 6 Kg/m2 and 4 mm thick, type INSOPLAST AA 6 between the sheets; placement of absorbent material such as mineral wool, 50 mm thick and 50 Kg/m3 density between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 54 dBA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000457
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls