Pubblica i tuoi prodotti
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard. - CG-PD-400-PIPE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospears-cg-pd-400-pipe
    • Famiglia di prodottoMarine
    • Gruppo di famigliaPipe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCPVC
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures