uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ESCORT DECOWOOD

Unique ref.: SPM-ESCORT-DECOW
Produttore: SPM
Famiglia prodotto: Main courante
Gruppo prodotto: Ronde
Data di pubblicazione: 2016-05-06
Numero edizione: 3
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: PVC
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Edilizia - Parapetti e ringhiere
Classificazione IFC: Railing
Uniclass 1.4 Codice: L4422
Uniclass 1.4 Descrizione: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descrizione: Handrails
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descrizione: Handrails
NBS Reference Codice: 64-36
NBS Reference Descrizione: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numero OmniClass: 23-17 25 13
Titolo OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®