Pubblica i tuoi prodotti
Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310

Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Lead free (Except for BM versions)
  • One piece construction, ideal for heavy duty areas
  • Versions with internal battery for theft prevention
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Voce di capitolato
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoswan-1000-b
  • Famiglia di prodottoTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Gruppo di famigliaSwan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inIsraele
  • Prodotto inIsraele
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures