Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
stiebel-eltron-thailand/products/6d2d4087-2361-4393-8294-c625b4e74a63
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scaldabagno
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Disponibile in Stati Uniti
Stiebel Eltron (Thailand) สตีเบล เอลทรอน
Follow
Stiebel Eltron Water Heater DDP 6 EC Titanium
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
stiebel-eltron-water-heater-ddp-6-ec-titanium
Famiglia di prodotto
HVAC
Gruppo di famiglia
Water Heaters
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-08-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
177
Larghezza (mm)
204
Profondità (mm)
93
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Tailandia
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scaldabagno
Prodotti simili
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Download
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Download
Rheem Manufacturing Company
Commercial Hybrid Electric Water Heater
Download
A. O. Smith
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
4.8
(
18
)
Download
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
9
)
Download
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Download