Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL 500 D3 Exterior Door (Staved Collection)
Strugal

STRUGAL 500 D3 Exterior Door (Staved Collection)

4.5 su 5 stelle4.5(30 recensioni)
A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
Voce di capitolato
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrugal_a500d3
  • Famiglia di prodottoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Gruppo di famigliaPUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Portogallo
Marocco
Spagna