Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)

    4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)
    An efficient raisable sliding window for large open spaces. System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces.
    Voce di capitolato
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s170e4
    • Famiglia di prodottoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S170E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Portogallo
    Marocco
    Spagna