Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Voce di capitolato
    • 72.5 mm frames and sashes.
      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      System with central joint and possibility of reduced frame.
      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      Door profiles with thermally broken system.
      Double sealing joint.
      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostrugal_s72rpc1_top
    • Famiglia di prodottoSistemas Practicables
    • Gruppo di famigliaSTRUGAL S72RPC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa