Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL  STB-T SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL STB-T SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Voce di capitolato
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrugal_stbt_panel
  • Famiglia di prodottoPanel Composite
  • Gruppo di famigliaSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPVDF polivinilidenfluoruro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCPanels or paneling
  • Codice UNSPSC30161505
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Descrizione Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 17
  • Titolo OmniClassComposite Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Portogallo
Marocco
Spagna