Pubblica i tuoi prodotti
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

The body is made of metal for high durability.
Designed for use on large doors due to its strong push force.
The plastic part is flame resistant and compliant with the UL94V-0 standard.
The magnet part has an allowance of 1.5° on each side to catch the strike plate correctly. This helps the magnet to adjust even if there is a slight misalignment.
The screws for the mounting plate are designed to be hidden from view.
For overlay doors, please make sure there is correct clearance between the door and side board as shown in the drawings below.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoML-ZN80
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit