Pubblica i tuoi prodotti
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
    Suncourt

    Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch

    Automatically activates Suncourt fans with winter heating and summer air conditioning.

    Controls various devices including Suncourt® fans, alarms, heat lamps, lights, louvers, etc.

    Adjustable temperature range: 40°F (4°C) to 110°F (43°C).

    Mounts on duct to control Suncourt® fans or wall mount for ambient room control.

    Sensitive electronic circuit.

    Plugs into 110V receptacle.

    5 Amp maximum load, replaceable 5 Amp fuse.

    Min/Max switch for applications with small temperature differential. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Model: DS100

      Weight: 1.25

      Volts: 110VAC 60Hz

      Cord length: 6'

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSuncourt-DS100-DuctStat-plug-in-temperature-sensitive-switch
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaControls
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3.25
    • Larghezza (pollici)5.5
    • Profondità (pollici)2.25
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
    • Nome UNSPSCSwitch box
    • Codice UNSPSC39121306
    • Codice CSI MasterFormat 201440 74 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Temperature Switches
    • Numero OmniClass23-27 15 23
    • Titolo OmniClassHVAC Controls