Pubblica i tuoi prodotti
CRONOTERMOSTATO AD INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH STEALTH 2X

CRONOTERMOSTATO AD INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH STEALTH 2X

The “Stealth 3X” chrono-thermostat is the “built-in” version of thermostat provided by Tecnosystemi SpA to manage the ProAir system.

It has to be fixed on the wall using the screws and the template provided in standard E503 boxes type. This operation is non-invasive and is also a nice asthetical solution for your home design. The chrono-thermostat power supply and the data transmission with the control unit is done via a 4-wire bus cable.

The touch keys and 4.5” Lcd screen make the chrono-thermostat easy and intuitive to use even for inexperienced users.

Once the system has been configured directly from the control unit, the chrono-thermostat allows you to carry on very quickly all the operations to control the climate on the selected zone. From the zone thermostat you can adjust the set point temperature, the air flow from the dampers or grilles and set the automatic function lock, to avoid accidental operations or those by non-qualified personnel.

The cable connection allows the chrono-thermostat to have an immediate communication with the control unit without having useless delays. Those are available in lumix white.

Voce di capitolato
    • Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli
    • Display LCD 4,5” sfondo bianco retroilluminato
    • Tastiera touch
    • Funzioni: crono o manuale
    • Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
    • Blocco del cronotermostato
    • Scala temperatura °C / °F
    • Indicazione dell’ur in %
    • Controllo dell’umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
    • Valore di ta e set point
    • Orologio (Am - Pm / 24h)
    • Funzione giornaliera e settimanale
    • Portata segnale 100 mt max tra cronotermostato e centralina Polaris 5X
    • Sporgenza dal filo muro: 15 mm
    • Fissaggio: ad incasso su scatole tipo e503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochrono-thermostat-stealth-2x-with-backlit-touch-screen-and-flush-mounting
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaCABLED PROGRAMMABLE CHRONO-THERMOSTAT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)98
  • Larghezza (mm)141
  • Profondità (mm)34
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Clasificazione IFCComando
  • Numero OmniClass23-27 15 23 15
  • Titolo OmniClassHVAC Control Clocks