Pubblica i tuoi prodotti
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Provides high volume and pressure for exhaust, ventilation or in-line fan for residential, light commercial or greenhouse applications.

    Watertight - Rated for use indoor/outdoor.
    Installs in any position.
    Balanced Motor/Impeller.
    Ball bearings are permanently sealed and lubricated.
    Backward inclined blades.
    Vibration absorbing material.
    UV Protected/Flame Retardant Thermal Plastic Resin.
    140°F (60°C) Maximum Air Stream Temperature.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSuncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaFan
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice CSI MasterFormat 201443 11 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Centrifugal Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 13
    • Titolo OmniClassCentrifugal Fans