Pubblica i tuoi prodotti
UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

UTE Down-Fired Vertical Firetube Boiler

General Description

The Ute vertical boiler is designed for maximum efficiency, reliability and durability in today’s most demanding environments. Each boiler is custom designed to fit your specific site and application requirements.

Features

  • Industry-leading furnace volume
  • UL Listed Gas Trains and Control Systems.
  • Power Burners.
  • Available with low emissions <30 ppm technology
  • Removable bottom lid allows fireside inspection without disturbing the burner and fuel trail
Voce di capitolato
  • Capacity: 60 - 150 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Pass: 2-pass

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: 15 - 200 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoute-down-fired-vertical-firetube-boiler
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaVertical Firetubes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 21
  • Titolo OmniClassWater Tube Boilers