Unique ref.: | ext_door_SDE4210_GS3R_double_E |
---|---|
Produttore: | SWEDOOR JELD-WEN |
Famiglia prodotto: | Exterior doors |
Gruppo prodotto: | HP SDE4210 |
Data di pubblicazione: | 2016-10-03 |
Numero edizione: | 4 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Descrizione tecnica: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs3r_double_e
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | Denmark |
Prodotto in: | Estonia |
Categoria BIMobject: | Porte - Porte - Combinazioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Codice UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Codice: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Doorsets |
Uniclass 2015 Codice: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Codice: | 59-23 |
NBS Reference Descrizione: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
Numero OmniClass: | 23-17 11 13 15 |
Titolo OmniClass: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®