Pubblica i tuoi prodotti
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The unequal /assymetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_SD4210_GS1L_double_UE
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaHP SD4210
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-30
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa