Pubblica i tuoi prodotti
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS2M. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Voce di capitolato
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_SD4210_GS2M_double_E
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaHP SD4210
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-03
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors