Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall - Interior

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_sliding_int_craft
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaCraft
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Svezia
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit