Pubblica i tuoi prodotti
Premium CLASSIC Z8/L
Premium CLASSIC Z8/L

    Premium CLASSIC Z8/L

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
    Premium Classic movable wall, parking position Z8/L - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPremium_Classic_Z8L
    • Famiglia di prodottoDividing
    • Gruppo di famigliaMovable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Classificazione IFCMuro
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 17 13
    • Titolo OmniClassFolding Panel Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Islanda
    Isole Faroe
    Lettonia
    Norvegia
    Polonia
    Regno Unito
    Russia
    Svezia
    Ungheria