Pubblica i tuoi prodotti
Cantha
Cantha
Cantha
Cantha

    Cantha

    A set of hangers that provide spaces with a practical yet attractive accessory. Following the philosophy of seeking the organic and natural, these sinuous shapes have been created, giving the design a touch of elegance and originality, reminiscent of dewdrops in a spontaneous way. The Cantha coat racks, made of aluminum, are available in 4 sizes and 11 colors, with the option of adding a natural oak veneer. There are two models that also function as LED light fixtures.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocantha
    • Famiglia di prodottoHooks & Hangers
    • Gruppo di famigliaCantha
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)42
    • Larghezza (mm)42
    • Profondità (mm)32
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioQuercia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini