Pubblica i tuoi prodotti
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 18" flexible stainless steel supply hoses with 1/2" NPSM / 5/8" compression connections, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder, and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-035
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-08
  • Numero di versione2
  • Altezza (pollici)42.06
  • Larghezza (pollici)7.25
  • Profondità (pollici)14.06
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori