Pubblica i tuoi prodotti
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-080
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaEnclosed Hose Reel Assembly
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)21.75
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)16.44
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)81
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori