Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7142-01 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-100
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-01
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
20.44
Larghezza (pollici)
9.44
Profondità (pollici)
21.06
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
60
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Download
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Download