Pubblica i tuoi prodotti
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-098
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)14.94
    • Larghezza (pollici)6.44
    • Profondità (pollici)16.44
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)45.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori