Pubblica i tuoi prodotti
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-101
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaOpen Hose Reel Assembly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20.56
    • Larghezza (pollici)9.44
    • Profondità (pollici)21.06
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)61.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori