Pubblica i tuoi prodotti
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-106
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaEnclosed Hose Reel Assembly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)16.44
    • Larghezza (pollici)6.5
    • Profondità (pollici)16.44
    Relativo a
    • Materiale principaleResina epossidica
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)47
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori