Pubblica i tuoi prodotti
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-PG-35AV-VH06
  • Famiglia di prodottoOther Sanitary
  • Gruppo di famigliaPet Grooming
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5
  • Larghezza (pollici)84
  • Profondità (pollici)2.69
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)3.862
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro