Pubblica i tuoi prodotti
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 26" riser, overhead swivel arm, 20" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets with 1/2" NPT male elbow installation kit, 6" adjustable wall bracket and spray valve holder. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0131-12-CRBJK
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)34.12
  • Larghezza (pollici)12.62
  • Profondità (pollici)14.44
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets