Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-B-0577
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Manual Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-14
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
2.5
Larghezza (pollici)
1.25
Profondità (pollici)
14.19
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Certificazione di Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Peso Netto (Libbre)
2.11
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Download