Pubblica i tuoi prodotti
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0712
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaManual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.62
  • Larghezza (pollici)1.75
  • Profondità (pollici)4.12
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)3.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti