Pubblica i tuoi prodotti
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-1210-01
  • Famiglia di prodottoBar Equipment
  • Gruppo di famigliaGlass Fillers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11.31
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)3.75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori