Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8fbd9209-6ee1-4af2-9d03-f3787a90a01c
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate
Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-B-2703
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Manual Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-14
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2703&loc_cat=Manual+Faucets
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-013122-45.PDF
Certificazione di Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2703&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
5.25
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Download