Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/2cf97f7f-32a1-4e81-b119-3a4d4fb3e55f
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-B-7242-C05
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Washdown Solutions
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-14
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Certificazione di Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
75.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Download