Pubblica i tuoi prodotti
B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0201-U12, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Voce di capitolato
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 12” swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0201-U12
  • Famiglia di prodottoManual Faucets
  • Gruppo di famigliaPantry Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)7.19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori