Pubblica i tuoi prodotti
B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

B-0807 Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge

Metering Faucet, Single Hole Base, Flex Hoses, Push Button Cartridge
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0807
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaManual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori