Pubblica i tuoi prodotti
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-2339-LR
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaWashdown Solutions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)21.75
    • Larghezza (pollici)16
    • Profondità (pollici)2.62
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)33.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori