Pubblica i tuoi prodotti
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-7242-02
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaWashdown Solutions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)62.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori