Pubblica i tuoi prodotti
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle

    BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle

    Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.32 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-BL-5705-01
    • Famiglia di prodottoLaboratory Equipment
    • Gruppo di famigliaLaboratory Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)4.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio