Pubblica i tuoi prodotti
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-BL-9505-01
    • Famiglia di prodottoLaboratory Equipment
    • Gruppo di famigliaLaboratory Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)11.88
    • Larghezza (pollici)4.06
    • Profondità (pollici)7.19
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio