Pubblica i tuoi prodotti
BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-BL-5709-08
  • Famiglia di prodottoLaboratory Equipment
  • Gruppo di famigliaLaboratory Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio