Pubblica i tuoi prodotti
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-BL-9515-01
  • Famiglia di prodottoLaboratory Equipment
  • Gruppo di famigliaLaboratory Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio