Pubblica i tuoi prodotti
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Voce di capitolato
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-BP-2704-MB
  • Famiglia di prodottoManual Faucets
  • Gruppo di famigliaSingle Lever Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)4.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori