Pubblica i tuoi prodotti
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Voce di capitolato
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-EW-7656WC
  • Famiglia di prodottoLaboratory Equipment
  • Gruppo di famigliaEmergency Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)47.5
  • Larghezza (pollici)14
  • Profondità (pollici)18.75
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)26.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Attrezzatura da laboratorio